Publique sus productos
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
    HEWI

    HEWI L-shaped support rail

    Traducido por Google,
    Carril de soporte en forma de L, Sistema 900 - Carriles unidos en ángulo plano con rosetas de montaje - Versión izquierda - Distancias de fijación de 620 mm y 283 mm, ángulo de 135°, profundidad de 87 mm - Diámetro del carril: 30 mm, espesor del tubo: 2 mm, diámetro de la roseta: 70 mm - Fabricado en acero inoxidable cromado de alta calidad - Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo y probado para montaje en pared y cinta de sellado para sellar los puntos de perforación
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-22-33140
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosL-shaped support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)270
    • Ancho (mm)690
    • Profundidad (mm)87
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing