Publique sus productos
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06060
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06060
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06060
    HEWI

    Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06060

    Traducido por Google,
    Barra para cabezal de ducha, Sistema 900 - barra vertical con soportes perpendiculares a la pared, montaje y soporte para cabezal de ducha - distancia entre fijaciones 610 mm (24 pulgadas), profundidad 70 mm (2 3/4 pulgadas) - diámetro de la barra 32 mm (1 1/4 pulgadas), grosor del tubo 2 mm (1/16 pulgadas), diámetro del rosetón 70 mm (2 3/4 pulgadas) - fabricada en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo HEWI en color CV (negro mate) y ER (gris oscuro mate perlado mica) con soporte para cabezal de ducha en poliamida negra mate o con recubrimiento en polvo HEWI en color AS (blanco mate) con soporte para cabezal de ducha en poliamida blanca mate - apta para cabezales de ducha de varios fabricantes - el soporte para cabezal de ducha se puede inclinar de forma continua y, tras pulsar un botón, se puede ajustar su altura - el adaptador cónico en el soporte para cabezal de ducha facilita la instalación del cabezal de ducha - incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado para montaje en pared y cinta de sellado para sellar los puntos de perforación - cumple con los requisitos de las Normas ADA de 2010 y la norma ICC/ANSI A117.1-2017.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-33-06060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower head rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)680
    • Ancho (mm)108
    • Profundidad (mm)88
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC010140
    • Nombre ETIMSliding rod
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing