Publique sus productos
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-060XA
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-060XA
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-060XA
    HEWI

    Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-060XA

    Traducido por Google,
    Riel para cabezal de ducha, Sistema 900 - riel vertical con soportes perpendiculares a la pared, montaje y soporte para cabezal de ducha - de centro a centro 610 mm (24 pulgadas), 70 mm (2 3/4 pulgadas) de profundidad - diámetro del riel 32 mm (1 1/4 pulgadas), espesor del tubo 2 mm (1/16 pulgadas), diámetro del rosetón 70 mm (2 3/4 pulgadas) - capacidad de carga de hasta 150 kg (330 lbs) - fabricado en acero inoxidable, lijado mate - soporte para cabezal de ducha fabricado en poliamida mate de alta calidad en los colores HEWI 98 (blanco señal) y 92 (gris antracita) - apto para cabezales de ducha de mano de varios fabricantes - el soporte para cabezal de ducha se puede inclinar de forma continua y, tras pulsar un botón grande, se puede ajustar su altura - el inserto cónico en el soporte para facilitar el montaje del cabezal de ducha de mano - incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado para montaje en pared y cinta de sellado para sellar los puntos de perforación - cumple con los requisitos de 2010 Normas ADA e ICC/ANSI A117.1-2017
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-33-060XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower head rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)680
    • Ancho (mm)108
    • Profundidad (mm)88
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC010140
    • Nombre ETIMSliding rod
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing