Publique sus productos
L-shaped support rail with shower head holder, version right, 900-33-200XA
L-shaped support rail with shower head holder, version right, 900-33-200XA
L-shaped support rail with shower head holder, version right, 900-33-200XA
    HEWI

    L-shaped support rail with shower head holder, version right, 900-33-200XA

    Traducido por Google,
    Barra de soporte en forma de L con soporte para cabezal de ducha, Sistema 900 - versión derecha - Barras dispuestas vertical y horizontalmente, varillas conectadas en ángulo recto con rosetas de fijación y soporte para ducha - longitud horizontal 450 mm, longitud vertical 1250 mm, profundidad 88 mm - diámetro de la barra 32 mm, diámetro de la roseta 70 mm - fabricado en acero inoxidable de alta calidad, superficie satinada mate - Soporte para ducha fabricado en poliamida mate de alta calidad en colores HEWI 98 (blanco señal) y 92 (gris antracita) - Apto para duchas de mano de varios fabricantes - El soporte para ducha se puede inclinar y ajustar en altura de forma continua pulsando un botón pulsador grande - El adaptador cónico en el soporte para cabezal de ducha facilita el enganche del cabezal de ducha - para montaje en pared con material de fijación y rosetas HEWI específicos - incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado para montaje en pared y cinta de sellado para sellar los puntos de perforación - Tenga en cuenta que al usarlo con asientos suspendidos: es necesario comprobar la compatibilidad. - Probado hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea, en el área de descarga del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-33-200XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosL-shaped support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1320
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)106
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units