Publique sus productos
L-shaped support rail with magnetic shower head holder, version left, 900-33M20260
L-shaped support rail with magnetic shower head holder, version left, 900-33M20260
L-shaped support rail with magnetic shower head holder, version left, 900-33M20260
    HEWI

    L-shaped support rail with magnetic shower head holder, version left, 900-33M20260

    Traducido por Google,
    Barra de soporte en forma de L con soporte para cabezal de ducha, Sistema 900 - versión izquierda - Barras dispuestas vertical y horizontalmente, Varillas conectadas en ángulo recto con rosetas de fijación y soporte magnético para cabezal de ducha - Longitud horizontal 450 mm, longitud vertical 1250 mm, 88 mm de profundidad - Diámetro de la barra 32 mm, diámetro de la roseta 70 mm - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo HEWI en los colores CV (negro mate intenso), ER (mica perla gris oscuro mate intenso) y VH (blanco mate intenso), cada uno del mismo color, Soporte para cabezal de ducha con recubrimiento en polvo de acero inoxidable de alta calidad - Apto para duchas de mano de varios fabricantes - Manejo sencillo e intuitivo con una sola mano - El soporte de ducha es de ajuste continuo, se fija automáticamente en su lugar mediante imanes - Mecanismo de sujeción sin desgaste - El soporte cónico en el soporte de ducha se puede ajustar a cualquier ángulo - Para montaje en la pared con material de fijación HEWI específico y rosetas - Incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado para montaje en pared y cinta de sellado para - Sellado de los puntos de perforación - Nota al utilizar con asientos suspendidos: Se requiere comprobación de compatibilidad. - Probado hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos suspendidos a juego en nuestro catálogo en línea, en el área de descargas del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-33M20260
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosL-shaped support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1320
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)88
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units