Publique sus productos
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M001XA
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M001XA
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M001XA
    HEWI

    Rail with magnetic shower head holder, 900-33M001XA

    Traducido por Google,
    Barra con soporte para cabezal de ducha, Sistema 900 - Barra vertical con soportes perpendiculares a la pared, rosetas de fijación y soporte magnético para ducha - Distancia entre centros: 900 mm, profundidad: 88 mm - Diámetro de la barra: 32 mm, grosor del tubo: 2 mm, diámetro de la roseta: 70 mm - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, satinado - Soporte de ducha fabricado en acero inoxidable de alta calidad, satinado - Apto para cabezales de ducha de diversos fabricantes - Manejo sencillo e intuitivo con una sola mano - El soporte de ducha es regulable de forma continua y se fija automáticamente mediante imanes - Mecanismo de sujeción sin desgaste - El soporte cónico del soporte de ducha se puede ajustar a cualquier ángulo - Incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado para el montaje en pared y cinta selladora para sellar los puntos de perforación
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-33M001XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower head rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)970
    • Ancho (mm)108
    • Profundidad (mm)106
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC010140
    • Nombre ETIMSliding rod
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing