Publique sus productos
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03260
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03260
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03260
    HEWI

    Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03260

    Traducido por Google,
    Barra con soporte para cabezal de ducha, Sistema 900 - Barra vertical con soportes perpendiculares a la pared, rosetas de fijación y soporte magnético - Distancia entre centros: 1100 mm, 85 mm de profundidad - Diámetro de la barra: 25 mm, Grosor del tubo: 1,5 mm, Diámetro de la roseta: 70 mm - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo en los colores HEWI VH (blanco mate intenso), CV (negro mate intenso) y ER (mica perla gris oscuro mate intenso), cada uno con soporte magnético con recubrimiento en polvo - Compatible con duchas de mano de diversos fabricantes - Manejo sencillo e intuitivo con una sola mano - Soporte de ducha regulable de forma continua, fijación automática mediante imanes - Mecanismo de sujeción sin desgaste - El soporte cónico del soporte de ducha se puede ajustar a cualquier ángulo - Incluye material de fijación HEWI resistente a la corrosión y probado para montaje en pared - Sellado adicional de los puntos de perforación mediante un elemento de sellado (incluido en el suministro)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-33M03260
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower head rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1170
    • Ancho (mm)103
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC010140
    • Nombre ETIMSliding rod
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing