Publique sus productos
Shower curtain rail, 900-34-40060
Shower curtain rail, 900-34-40060
Shower curtain rail, 900-34-40060
    HEWI

    Shower curtain rail, 900-34-40060

    Traducido por Google,
    Riel para cortinas, Sistema 900 - riel recto con anillas - fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo HEWI color DX (blanco mate intenso) con 10 anillas de POM blanco o con recubrimiento en polvo HEWI colores DC (negro mate intenso) y SC (gris oscuro perlado mate intenso) con 10 anillas de POM negro - longitud 1000 mm - ancho de cortina recomendado 1200 mm - diámetro del riel 25 mm, diámetro del rosetón 70 mm - se puede acortar en los extremos hasta 200 mm - incluye material de fijación HEWI anticorrosivo y probado para montaje en pared y cinta de sellado para sellar los puntos de perforación
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-34-40060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower curtain rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011493
    • Nombre ETIMShower curtain rail
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniClass Shower Curtains