Publique sus productos
HEWI Shower grab rail
HEWI Shower grab rail
HEWI Shower grab rail
    HEWI

    HEWI Shower grab rail

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo, Sistema 900 - dispuesta horizontalmente, unida en ángulo recto con rosetas de montaje - versión izquierda - Longitudes horizontales 765 mm y 475 mm, 88 mm de profundidad - Diámetro de la barra 32 mm, espesor del tubo 2 mm, diámetro de la roseta 70 mm - Fabricada en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo en colores HEWI DX (blanco mate profundo), DC (negro mate) y SC (gris oscuro mate perlado mica) - Número reducido de rosetas de montaje debido a la innovadora conexión de esquina - Incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado para montaje en pared y cinta de sellado para sellar los puntos de perforación - Tenga en cuenta que al usar con asientos suspendidos: se requiere una verificación de compatibilidad. - probado hasta 200 kg cuando se usa con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea en el área de descarga del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-35-10360
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower grab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)510
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing