Publique sus productos
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-33360
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-33360
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-33360
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-33360

    Traducido por Google,
    Barra de ducha con soporte deslizante, Sistema 900, montaje en esquina - Barras dispuestas vertical y horizontalmente, varillas conectadas en ángulo recto con rosetas de fijación y soporte de ducha - con barra de ducha que se puede mover lateralmente (para instalación) - versión izquierda - Longitud vertical 1250 mm, longitudes horizontales (montaje en esquina) 765 mm cada una, profundidad 87 mm - Diámetro de la varilla vertical 25 mm, diámetro de la barra horizontal 30 mm, espesor del tubo 2 mm, diámetro de la roseta 70 mm - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo en colores HEWI WD (blanco mate profundo), JK (negro mate) y DD (gris oscuro mate perlado mica) - Soporte de ducha de plástico cromado - Apto para duchas de mano de varios fabricantes - El soporte de ducha se puede inclinar con un pestillo y ajustar en altura girando el mecanismo de reinicio con resorte - El adaptador cónico en el soporte del cabezal de ducha facilita el enganche del cabezal de ducha - Número reducido de rosetas de montaje debido a la innovadora conexión en esquina - incluye no corrosivo y Material de fijación HEWI probado para montaje en pared y cinta de sellado para sellar los puntos de perforación. Tenga en cuenta que al usarlo con asientos suspendidos, es necesario comprobar la compatibilidad. Soporta hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI. Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea, en el área de descarga del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-35-33360
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower grab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1320
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing