Publique sus productos
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-33740
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-33740
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-33740
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-33740

    Traducido por Google,
    Barra de ducha con soporte deslizante, Sistema 900, Montaje en esquina - Barras dispuestas vertical y horizontalmente, Varillas conectadas en ángulo recto con rosetas de fijación y soporte de ducha - con barra de ducha que se puede mover lateralmente (para instalación) - versión izquierda - Longitud vertical 1250 mm, longitudes horizontales (montaje en esquina) 765 mm y 965 mm, profundidad 87 mm - Diámetro de la varilla vertical 25 mm, diámetro de la barra horizontal 30 mm, espesor del tubo 2 mm, diámetro de la roseta 70 mm - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, cromado - Soporte de ducha de plástico, cromado - Apto para duchas de mano de varios fabricantes - El soporte de ducha se puede inclinar con un pestillo y ajustar en altura girando el mecanismo de reinicio con resorte - El adaptador cónico en el soporte del cabezal de ducha facilita el enganche del cabezal de ducha - Número reducido de rosetas de montaje debido a la innovadora conexión en esquina - Incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado para montaje en pared y cinta de sellado para sellar los puntos de perforación - Tenga en cuenta al usar con asientos suspendidos: Compatibilidad Se requiere verificación. - Probado hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea, en el área de descarga del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-35-33740
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower grab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1320
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing