Publique sus productos
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA), version right, 900-35-36160
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA), version right, 900-35-36160
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA), version right, 900-35-36160
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA), version right, 900-35-36160

    Traducido por Google,
    Barra de ducha con barra deslizante para cabezal de ducha, Sistema 900 - barras dispuestas vertical y horizontalmente conectadas en ángulo recto con rosetas de montaje y soporte para cabezal de ducha - con barra para cabezal de ducha que se puede desplazar lateralmente (para su instalación) - versión derecha - longitud vertical 1250 mm (49 3/16 pulgadas), longitudes horizontales (montaje en esquina) 947 mm (37 5/16 pulgadas) y 647 mm (25 1/2 pulgadas), 70 mm (2 3/4 pulgadas) de profundidad - diámetro de la barra 32 mm (1 1/4 pulgadas), grosor del tubo 2 mm (1/16 pulgadas), diámetro de la roseta 70 mm (2 3/4 pulgadas) - capacidad de carga de hasta 150 kg (330 lbs) - fabricada en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo en los colores HEWI CV (negro mate) y ER (gris oscuro mate perlado mica) con soporte para cabezal de ducha en poliamida negra mate o con recubrimiento en polvo en el color HEWI AS (Blanco mate) con soporte para cabezal de ducha de poliamida blanca mate - apto para cabezales de ducha de varios fabricantes - el soporte para cabezal de ducha se puede inclinar de forma continua y, tras pulsar un botón grande, se puede ajustar su altura - el adaptador cónico en el soporte para cabezal de ducha facilita la instalación del cabezal de ducha - menor número de rosetas de montaje gracias a una innovadora conexión en esquina - incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado para montaje en pared y cinta de sellado para sellar los puntos de perforación - cumple con los requisitos de las normas ADA 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-35-36160
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower grab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1320
    • Ancho (mm)982
    • Profundidad (mm)682
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing