Publique sus productos
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA), version left, 900-35-36340
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA), version left, 900-35-36340
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA), version left, 900-35-36340
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA), version left, 900-35-36340

    Traducido por Google,
    Barra de ducha con barra deslizante para cabezal de ducha, Sistema 900 - barras dispuestas vertical y horizontalmente conectadas en ángulo recto con rosetas de montaje y soporte para cabezal de ducha - con barra para cabezal de ducha que se puede empujar hacia un lado (para la instalación) - versión izquierda - longitud vertical 49 3/16 pulgadas (1250 mm), longitudes horizontales (montaje en esquina) 37 5/16 pulgadas (947 mm) y 25 1/2 pulgadas (647 mm), 2 3/4 pulgadas (70 mm) de profundidad - diámetro de la barra 1 1/4 pulgadas (32 mm), grosor del tubo 1/16 pulgadas (2 mm), diámetro de la roseta 2 3/4 pulgadas (70 mm) - capacidad de peso de hasta 330 lbs (150 kg) - fabricada en acero inoxidable cromado de alta calidad - soporte para cabezal de ducha fabricado en poliamida mate de alta calidad en los colores HEWI 98 (blanco señal) y 92 (gris antracita) - apto para cabezales de ducha de varios fabricantes - el soporte para cabezal de ducha se puede Inclinación continua y ajuste de altura mediante un pulsador grande. Adaptador cónico en el soporte del cabezal de ducha para facilitar la instalación. Menor número de rosetas de montaje gracias a una innovadora conexión en esquina. Incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado para montaje en pared y cinta selladora para los puntos de perforación. Cumple con los requisitos de las normas ADA 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-35-36340
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower grab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1320
    • Ancho (mm)982
    • Profundidad (mm)682
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing