Publique sus productos
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-40160
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-40160
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-40160
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-40160

    Traducido por Google,
    Barra de ducha con soporte deslizante, Sistema 900 - Barras dispuestas vertical y horizontalmente, varillas conectadas en ángulo recto con rosetas de fijación y soporte de ducha - con barra de ducha que se puede mover lateralmente (para la instalación) - Longitud vertical 1250 mm, longitud horizontal 965 mm, profundidad 88 mm - Diámetro de la varilla 32 mm, espesor del tubo 2 mm, diámetro de la roseta 70 mm - Fabricada en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo HEWI color CV (negro mate profundo) y ER (gris oscuro mate profundo perlado mica) con soporte para cabezal de ducha de poliamida negra mate o con recubrimiento en polvo HEWI color AS (blanco mate profundo) con soporte para cabezal de ducha de poliamida blanca mate - Apta para duchas de mano de varios fabricantes - El soporte de ducha se puede inclinar y ajustar en altura de forma continua pulsando un botón grande - El adaptador cónico en el soporte del cabezal de ducha facilita la colocación del cabezal de ducha - Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo y probado para montaje en pared y cinta de sellado para sellar los puntos de perforación - Por favor Nota: al usarlo con asientos suspendidos, es necesario comprobar la compatibilidad. - Probado hasta 200 kg con material de fijación HEWI. - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. - En nuestro catálogo online, en la sección de descargas del producto correspondiente, encontrará una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-35-40160
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower grab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1320
    • Ancho (mm)1035
    • Profundidad (mm)105
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing