Publique sus productos
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder, version right, 900-35M306XA
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder, version right, 900-35M306XA
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder, version right, 900-35M306XA
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder, version right, 900-35M306XA

    Traducido por Google,
    Barra de ducha con barra de soporte deslizante, Sistema 900, Montaje en esquina - Rieles dispuestos vertical y horizontalmente, Varillas conectadas en ángulo recto con rosetas de fijación y soporte magnético para cabezal de ducha - Con barra de ducha desplazable lateralmente (para el montaje) - Versión derecha - Longitud vertical 1250 mm, longitudes horizontales (montaje en esquina) 765 mm y 965 mm, 88 mm de profundidad - Diámetro del riel 32 mm, Grosor del tubo 2 mm, Diámetro de la roseta 70 mm - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, pulido mate - Soporte de ducha de acero inoxidable de alta calidad, acabado satinado - Apto para duchas de mano de diversos fabricantes - Manejo sencillo e intuitivo con una sola mano - El soporte de ducha es de ajuste continuo, se fija automáticamente mediante imanes - Mecanismo de sujeción sin desgaste - El soporte cónico del soporte de ducha se puede ajustar a cualquier ángulo - Número reducido de rosetas de montaje gracias a la innovadora conexión en esquina - Incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado para el montaje en pared y cinta selladora para sellar los puntos de perforación - Cumple con los requisitos de ÖNORM B1600/1601 - Tenga en cuenta que al usar con asientos suspendidos: se requiere verificación de compatibilidad. - probado hasta 200 kg cuando se usa con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos suspendidos a juego en nuestro catálogo en línea, en el área de descargas del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-35M306XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower grab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1320
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units