Publique sus productos
Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-01660
Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-01660
Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-01660
    HEWI

    Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-01660

    Traducido por Google,
    Tapa para placa de montaje de rieles de soporte móviles y respaldos, Sistema 900 - tapa redonda - sirve para cubrir las placas de montaje instaladas con un simple enganche - se fija con tornillo de fijación (antirrobo) - 70 mm de diámetro, 12 mm de profundidad - de acero inoxidable de alta calidad, recubierto de polvo en los colores HEWI DX (blanco mate intenso), DC (negro mate) y SC (mica perla gris oscuro mate)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-36-01660
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSupport rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC012353
    • Nombre ETIMAccessories bathroom accessories
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units