Publique sus productos
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01760
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01760
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01760
    HEWI

    Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01760

    Traducido por Google,
    Placa de montaje con tapa para asideros y respaldos móviles (2 uds.), Sistema 900 - placa de montaje rectangular con tapa redonda a juego - sirve para alojar los raíles de soporte móviles 900.36... y los respaldos móviles 900.51.91. - Diámetro de la tapa 70 mm, profundidad 12 mm - Tapa de acero inoxidable de alta calidad, recubierta de polvo en los colores HEWI DX (blanco mate intenso), DC (negro mate) y SC (mica perla gris oscuro mate) - Placa de montaje de acero inoxidable - para montaje con material de fijación HEWI no corrosivo y probado para diferentes sistemas de pared (se debe pedir por separado).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-36-01760
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSupport rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC012353
    • Nombre ETIMAccessories bathroom accessories
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units