Publique sus productos
Support rail, 900-36-03740
Support rail, 900-36-03740
Support rail, 900-36-03740
Support rail, 900-36-03740
    HEWI

    Support rail, 900-36-03740

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo, Sistema 900 - barra recta con soportes directos a la pared y rosetas - separación de fijación 1000 mm, 87 mm de profundidad - diámetro de la barra 30 mm, espesor del tubo 2 mm, diámetro de la roseta 70 mm - fabricada en acero inoxidable cromado - incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado para montaje en pared y cinta de sellado para sellar los puntos de perforación - Tenga en cuenta que al usar con asientos colgantes: es necesario comprobar la compatibilidad. - Puede encontrar una lista detallada de posibles combinaciones de pasamanos, barras en forma de L y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea, en el área de descarga del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-36-03740
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSupport rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)1070
    • Profundidad (mm)87
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGrabs
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units