Publique sus productos
Support rail (ADA), 36" (914 mm), 900-36-065XA
Support rail (ADA), 36" (914 mm), 900-36-065XA
Support rail (ADA), 36" (914 mm), 900-36-065XA
    HEWI

    Support rail (ADA), 36" (914 mm), 900-36-065XA

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo, Sistema 900: riel recto con soportes que se fijan directamente a la pared y rosetas; separación entre fijaciones de 914 mm (36 pulgadas) y 70 mm (2 3/4 pulgadas) de profundidad; diámetro del riel de 32 mm (1 1/4 pulgadas), espesor del tubo de 2 mm (1/16 de pulgada), diámetro de la roseta de 70 mm (2 3/4 pulgadas); capacidad de carga de hasta 114 kg (250 lbs); fabricada en acero inoxidable satinado; incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado para montaje en pared y cinta de sellado para sellar los puntos de perforación; cumple con los requisitos de las normas ADA 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-36-065XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSupport rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)984
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGrabs
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units