Publique sus productos
Mounting plate, 900-50-00140
Mounting plate, 900-50-00140
Mounting plate, 900-50-00140
    HEWI

    Mounting plate, 900-50-00140

    Traducido por Google,
    Placa de montaje para raíles de soporte móviles abatibles, Sistema 900 - placa de montaje rectangular con tornillo de fijación - utilizada para sujetar y fijar los raíles de soporte móviles abatibles 900.50.4...40 - 70 mm de ancho, 210 mm de alto, 18 mm de profundidad - fabricada en acero inoxidable cromado - para montaje con materiales de fijación HEWI no corrosivos y probados para diferentes sistemas de pared (se deben pedir por separado) - se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-50-00140
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)210
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)18
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars