Publique sus productos
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00260
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00260
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00260
    HEWI

    Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00260

    Traducido por Google,
    Tapa para la placa de montaje de los raíles de soporte móviles abatibles, Sistema 900 - tapa rectangular - se utiliza para cubrir las placas de montaje instaladas simplemente enganchándola - 80 mm de ancho, 225 mm de alto, 19 mm de profundidad - placa frontal fabricada en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo en el color HEWI CV (negro mate) con marco de la tapa en poliamida negra mate o con recubrimiento en polvo en el color HEWI AS (blanco mate) con marco de la tapa en poliamida blanca mate
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-50-00260
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged support rails, Accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)225
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)19
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars