Publique sus productos
Mounting plate with cover, 900-50-00360
Mounting plate with cover, 900-50-00360
Mounting plate with cover, 900-50-00360
    HEWI

    Mounting plate with cover, 900-50-00360

    Traducido por Google,
    Placa de montaje con tapa para los raíles de soporte móviles abatibles, Sistema 900: placa de montaje rectangular con tapa rectangular a juego, utilizada para sujetar los raíles de soporte móviles abatibles 900.50.4...60. Dimensiones: 80 mm de ancho, 225 mm de alto y 19 mm de profundidad. Placa de montaje de acero inoxidable con recubrimiento en polvo HEWI en los colores CV (negro mate) y ER (gris oscuro mate perlado), con marco de tapa de poliamida negra mate o con recubrimiento en polvo HEWI en el color AS (blanco mate), con marco de tapa de poliamida blanca mate. Placa frontal de la tapa de acero inoxidable de alta calidad, del mismo color que el marco, con recubrimiento en polvo HEWI en los colores AS (blanco mate) y CV (negro mate). Montaje con materiales de fijación HEWI no corrosivos y probados para diferentes sistemas de pared (se deben pedir por separado). Cinta de sellado para los puntos de fijación incluida.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-50-00360
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)225
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)19
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars