Publique sus productos
Hinged support rail Duo, 900-50-14260
Hinged support rail Duo, 900-50-14260
Hinged support rail Duo, 900-50-14260
    HEWI

    Hinged support rail Duo, 900-50-14260

    Traducido por Google,
    Riel de soporte abatible Duo, Diseño (A), Sistema 900 - Dos rieles paralelos, niveles de agarre redondos dispuestos uno encima del otro - con liberación de descarga (versión eléctrica) - versión izquierda - Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con movimiento frenado - El botón azul (símbolo de onda) se utiliza para activar la descarga del inodoro - Cable con extremos de cable libres para conexión a la pared - Incluye tapa blanca para caja empotrada - Tensión de control máx. 30 V = SELV, PELV, corriente de conmutación hasta máx. 2 A - Adecuado para todas las cisternas ocultas estándar con control eléctrico - Proyección 700 mm, altura 210 mm y ancho 101 mm, diámetro del riel superior 33,7 mm, diámetro del riel inferior 25 mm - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo en los colores HEWI DX (blanco mate profundo), DC (negro mate) y SC (gris oscuro mate perlado mica) - para montaje con material de fijación HEWI no corrosivo y probado para diferentes sistemas de pared (se debe pedir por separado). Se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación. Probado hasta 150 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI. Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. Se pueden instalar posteriormente los soportes de suelo 900.50.02060 y 900.50.02160. Fabricado de acuerdo con la normativa CE y UKCA (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios. Cumple con los requisitos de las normas ÖNORM B1600/1601 y SIA 500.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-50-14260
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)210
    • Ancho (mm)101
    • Profundidad (mm)712
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars