Publique sus productos
Hinged support rail Duo, 900-50-181XA
Hinged support rail Duo, 900-50-181XA
Hinged support rail Duo, 900-50-181XA
    HEWI

    Hinged support rail Duo, 900-50-181XA

    Traducido por Google,
    Riel de soporte abatible Duo, Diseño (B), Sistema 900 - Dos rieles paralelos, niveles de agarre redondos dispuestos uno encima del otro - con liberación de descarga por radio - Versión derecha - Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con movimiento frenado - El botón azul (símbolo de onda) se utiliza para activar la descarga del inodoro - Frecuencia de transmisión 868,4 MHz - Adecuado para sistemas de descarga de inodoro inalámbricos de Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE y Grohe - Proyección 850 mm, altura 256 mm y ancho 75 mm, diámetro del riel superior 33,7 mm, diámetro del riel inferior 25 mm - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, pulido mate - Placa de pared hecha de poliamida con núcleo de acero integrado y cubierta hecha de acero inoxidable pulido mate - para montaje con material de fijación HEWI no corrosivo y probado para diferentes sistemas de pared (se debe pedir por separado). Se incluye cinta de sellado para los puntos de fijación. Probada hasta 150 kg con material de fijación HEWI. Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. Se pueden instalar soportes de suelo 900.50.020XA y 900.50.021XA. Fabricada de acuerdo con la normativa CE y UKCA (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos. Cumple con los requisitos de DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 y SIA 500.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-50-181XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)256
    • Ancho (mm)75
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars