Publique sus productos
Hinged support rail Duo, 900-50-192XA
Hinged support rail Duo, 900-50-192XA
Hinged support rail Duo, 900-50-192XA
    HEWI

    Hinged support rail Duo, 900-50-192XA

    Traducido por Google,
    Riel de soporte abatible Duo, Diseño (B), Sistema 900 - Dos rieles paralelos, niveles de agarre redondos dispuestos uno encima del otro - con portarrollos de papel higiénico y botones de descarga/función (versión eléctrica) - versión izquierda - Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con movimiento frenado - El botón azul (símbolo de onda) se utiliza para activar la descarga del inodoro, el botón rojo (símbolo de campana) se utiliza para activar una función libremente definible (el botón de función no cumple los requisitos para una llamada de emergencia de acuerdo con DIN VDE 0834-1) - Cable con extremos de cable libres para conexión a la pared - Incluye tapa blanca para caja empotrada - Tensión de control máx. 30 V = SELV, PELV, corriente de conmutación hasta máx. 2 A - Adecuado para todas las cisternas empotradas estándar con control eléctrico - Proyección 750 mm, altura 256 mm y ancho 75 mm, diámetro del riel superior 33,7 mm, diámetro del riel inferior 25 mm - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, pulido mate - Placa de pared de poliamida con núcleo de acero integrado y tapa de acero inoxidable pulido mate - para montaje con material de fijación HEWI no corrosivo y probado para diferentes sistemas de pared (se debe pedir por separado). Se incluye cinta de sellado para los puntos de fijación. Probado hasta 150 kg con material de fijación HEWI. Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. Se pueden instalar los soportes de suelo 900.50.020XA y 900.50.021XA. Fabricado conforme a la normativa CE y UKCA (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios. Cumple con la normativa belga (CWATUPE, WVG Vlaanderen) relativa a la proyección del asa de soporte plegable en el inodoro.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-50-192XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)256
    • Ancho (mm)75
    • Profundidad (mm)750
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars