Publique sus productos
Hinged support rail Mono, 900-50-21540
Hinged support rail Mono, 900-50-21540
Hinged support rail Mono, 900-50-21540
Hinged support rail Mono, 900-50-21540
    HEWI

    Hinged support rail Mono, 900-50-21540

    Traducido por Google,
    Carril de soporte abatible Mono, diseño (B), sistema 900 - con una palanca de agarre redonda horizontal - plegable hacia arriba y hacia abajo con movimiento frenado - proyección de 600 mm, 256 mm de alto y 75 mm de ancho, diámetro del carril de 33,7 mm - capacidad de carga de hasta 75 kg - fabricado en acero inoxidable cromado - placa de pared de poliamida con núcleo de acero integrado y cubierta de acero inoxidable cromado - para montaje con materiales de fijación HEWI no corrosivos y probados para diferentes sistemas de pared (se piden por separado) - se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación - fabricado de acuerdo con el Reglamento CE y UKCA (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-50-21540
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)256
    • Ancho (mm)75
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars