Publique sus productos
Mobile hinged support rail Mono, 900-50-40060
Mobile hinged support rail Mono, 900-50-40060
Mobile hinged support rail Mono, 900-50-40060
    HEWI

    Mobile hinged support rail Mono, 900-50-40060

    Traducido por Google,
    Carril de soporte móvil abatible Mono, Diseño (A), Sistema 900 - con nivel de agarre redondo horizontal - Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con movimiento frenado - Para uso móvil - Para una fácil y flexible adaptación a placas de montaje premontadas existentes: 900.50.00160, debe pedirse por separado - Instalación rápida y sin herramientas mediante la simple fijación del carril de soporte abatible - Asegurado con tornillo de fijación para evitar su extracción involuntaria - Probado hasta 150 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Proyección 600 mm, altura 210 mm y ancho 101 mm, diámetro del carril 33,7 mm - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo en colores HEWI DX (blanco mate intenso), DC (negro mate) y SC (gris oscuro mate perlado mica) - Producido de acuerdo con la CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre dispositivos médicos - Cumple con la norma DIN Requisitos del artículo 18040
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-50-40060
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)210
    • Ancho (mm)101
    • Profundidad (mm)612
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars