Publique sus productos
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-41760
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-41760
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-41760
    HEWI

    Mobile hinged support rail Duo, 900-50-41760

    Traducido por Google,
    Asa de soporte plegable móvil Duo, Diseño (A), Sistema 900 - Dos rieles paralelos, niveles de agarre redondos dispuestos uno encima del otro - con soporte para papel higiénico y liberación de descarga por radio - Versión derecha - Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con movimiento frenado - para uso móvil - para una fácil y flexible adaptación a la placa de montaje premontada existente: 900.50.00160, debe pedirse por separado - Instalación rápida y sin herramientas mediante la simple fijación del riel de soporte articulado - Asegurado con tornillo de fijación para evitar la extracción involuntaria - Probado hasta 150 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - El botón azul (símbolo de onda) se utiliza para activar la descarga del inodoro - Frecuencia de transmisión 868,4 MHz - Adecuado para sistemas de descarga de inodoro inalámbricos de Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE y Grohe - Proyección 900 mm, altura 210 mm y ancho 101 mm, diámetro del riel superior 33,7 mm, diámetro con riel inferior de 25 mm - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo en colores HEWI DX (blanco mate intenso), DC (negro mate) y SC (gris oscuro mate perlado mica) - Se pueden instalar posteriormente los soportes de suelo 900.50.02060 y 900.50.02160 - Se produce de acuerdo con la CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre productos sanitarios - Cumple con los requisitos de la norma ÖNORM B1600/1601
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-50-41760
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)210
    • Ancho (mm)101
    • Profundidad (mm)912
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars