Publique sus productos
Hinged support rail, 900-50B217XA
Hinged support rail, 900-50B217XA
Hinged support rail, 900-50B217XA
    HEWI

    Hinged support rail, 900-50B217XA

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo abatible, Sistema 900 - con asa redonda horizontal - para sujetar, apoyar y elevar al paciente - plegable hacia arriba y hacia abajo con freno - articulación de funcionamiento suave y de bajo mantenimiento, preajustada de fábrica - proyección de 700 mm, 259 mm de alto y 78 mm de ancho, diámetro de la barra 33 mm - capacidad de carga de hasta 100 kg - placa de pared y brazo de extensión fabricados en material sintético de alta calidad en colores HEWI 98 (blanco señal) y 92 (gris antracita) - barra de apoyo superior de metal, con aspecto de acero inoxidable - para montaje con material de fijación HEWI anticorrosivo y probado para diferentes tipos de construcción de paredes (se pide por separado) - cinta de sellado para sellar los puntos de fijación incluida - fabricado de acuerdo con el Reglamento CE y UKCA (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-50B217XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)78
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars