Publique sus productos
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-002XA
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-002XA
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-002XA
    HEWI

    Wall plate cover for mounting plate, 900-51-002XA

    Traducido por Google,
    Tapa para la placa de montaje de los asientos móviles, Sistema 900 - tapa rectangular - se utiliza para cubrir las placas de montaje instaladas simplemente enganchándola - 163 mm de ancho, 109 mm de alto, 13 mm de profundidad - marco de la tapa fabricado en poliamida de alta calidad en color HEWI 98 (blanco señal) y 92 (gris antracita) - placa frontal fabricada en acero inoxidable satinado
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-51-002XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)109
    • Ancho (mm)163
    • Profundidad (mm)13
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC012353
    • Nombre ETIMAccessories bathroom accessories
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats