Publique sus productos
Mounting plate with cover, 900-51-00360
Mounting plate with cover, 900-51-00360
Mounting plate with cover, 900-51-00360
    HEWI

    Mounting plate with cover, 900-51-00360

    Traducido por Google,
    Placa de montaje con tapa para asientos móviles, Sistema 900 - placa de montaje rectangular con tapa rectangular a juego - utilizada para sujetar los asientos móviles 900.51.4... - 163 mm de ancho, 109 mm de alto, 18 mm de profundidad - placa de montaje fabricada en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo en los colores HEWI CV (negro mate) y ER (gris oscuro mate perlado mica) con marco de tapa de poliamida negra mate o con recubrimiento en polvo en el color HEWI AS (blanco mate) con marco de tapa de poliamida blanca mate - placa frontal de la tapa fabricada en acero inoxidable de alta calidad, del mismo color que el marco, con recubrimiento en polvo en los colores HEWI AS (blanco mate) y CV (negro mate) - para montaje con materiales de fijación HEWI no corrosivos y probados para diferentes sistemas de pared (se deben pedir por separado) - se incluyen cinta de sellado y discos de sellado para sellar los puntos de fijación según DIN 18534
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-51-00360
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)109
    • Ancho (mm)163
    • Profundidad (mm)18
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC012353
    • Nombre ETIMAccessories bathroom accessories
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats