Publique sus productos
HEWI Hinged seat
HEWI Hinged seat
HEWI Hinged seat
    HEWI

    HEWI Hinged seat

    Traducido por Google,
    Asiento abatible, Sistema 900 - Construcción compuesta por consola de pared y superficie de asiento continua - Superficie de asiento de plástico texturizado antideslizante en colores HEWI 98 (blanco señal) y 90 (negro azabache) - Refuerzo de la superficie de asiento de aluminio, con recubrimiento en polvo del color del asiento - Soporte de pared de acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo en color HEWI CV (negro mate profundo) y ER (gris oscuro mate profundo perlado mica) con superficie de asiento negra o con recubrimiento en polvo en color HEWI AS (blanco mate profundo) con superficie de asiento blanca - Asiento con recorte higiénico que se puede plegar para ahorrar espacio - Profundidad del asiento plegado: 77 mm - 450 mm de ancho, 525 mm de profundidad y 112 mm de alto - Asiento de 450 mm de ancho y 450 mm de profundidad - para montaje con material de fijación HEWI no corrosivo y probado para diferentes sistemas de pared (se debe pedir por separado). - Se incluyen cinta y varillas de sellado para sellar los puntos de montaje según la norma DIN 18534. - Probado hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI. - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. - Cumple con los requisitos de las normas DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 y SIA 500.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-51-20460
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)112
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)525
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats