Publique sus productos
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-209XA
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-209XA
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-209XA
    HEWI

    L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-209XA

    Traducido por Google,
    Asiento plegable para ducha en forma de L (EE. UU.) - fabricado en acero inoxidable de alta calidad con asiento HPL de una sola pieza, atornillado desde la parte inferior - funciona como un asiento seguro en la zona de la ducha - se puede plegar - soporte de pared de acero inoxidable - elemento del asiento que sobresale a la derecha - elemento del asiento estrecho: 480 mm (18 7/8 pulgadas) de ancho y 400 mm (15 3/4 pulgadas) de profundidad - elemento del asiento que sobresale: 330 mm (13 pulgadas) de ancho y 580 mm (22 13/16 pulgadas) de profundidad - los frenos de bajo mantenimiento en el asiento de ducha permiten que la superficie del asiento permanezca en posición vertical después de plegarlo - las superficies permiten una fácil limpieza e higiene - soporte de pared adicional con soporte de acero inoxidable de alta calidad con soporte de pared de acero inoxidable - incluye material de fijación para montaje en paredes huecas con revestimiento de madera de dos tablas laminadas o de madera dura de 5 cm x 30 cm (2 pulgadas x 12 pulgadas) conectadas con una tabla de madera contrachapada de 1,27 cm x 30 cm (1/2 pulgada x 12 pulgadas) - capacidad de carga máxima 204 kg (450 lbs) - cumple con Requisitos según las normas ADA de 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017: el envío solo es posible en palé.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-51-209XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)263
    • Ancho (mm)842
    • Profundidad (mm)580
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats