Publique sus productos
Mobile hinged seat, with hygiene cutout, seat 450 x 450, finish - chrome, 900-51-40440
Mobile hinged seat, with hygiene cutout, seat 450 x 450, finish - chrome, 900-51-40440
Mobile hinged seat, with hygiene cutout, seat 450 x 450, finish - chrome, 900-51-40440
    HEWI

    Mobile hinged seat, with hygiene cutout, seat 450 x 450, finish - chrome, 900-51-40440

    Traducido por Google,
    Asiento móvil abatible, Sistema 900 - Construcción que consta de consola de pared y superficie de asiento continua - Asiento antideslizante y texturizado de material sintético en colores HEWI 98 (blanco señal) y 92 (gris antracita) - Refuerzo de asiento de aluminio, con recubrimiento en polvo del color del asiento - Soporte de pared de acero inoxidable de alta calidad, cromado - Asiento con recorte higiénico que se puede plegar para ahorrar espacio - Profundidad del asiento plegado 77 mm - para uso móvil - para una fácil y flexible adaptación a la placa de montaje existente y premontada: 900.51.00140 (se pide por separado) - Instalación rápida y sin herramientas simplemente fijando el asiento - Asegurado con tornillo de fijación - 450 mm de ancho, 528 mm de profundidad y 112 mm de alto - Asiento de 450 mm de ancho y 450 mm de profundidad - para montaje con material de fijación HEWI no corrosivo y probado para diferentes sistemas de pared (se pide por separado). - Se incluyen cinta y varillas de sellado para sellar los puntos de montaje según la norma DIN 18534. - Probado hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI. - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. - Cumple con los requisitos de las normas DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 y SIA 500.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-51-40440
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)112
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats