Publique sus productos
Backrest, 900-51-900XA
Backrest, 900-51-900XA
Backrest, 900-51-900XA
    HEWI

    Backrest, 900-51-900XA

    Traducido por Google,
    Barra de respaldo, Sistema 900 - respaldo con rieles de fijación con rosetas en ambos lados - sirve como apoyo para la espalda de los usuarios de inodoros - para montaje en pared - 330 mm de alto y 150 mm de profundidad, respaldo de 350 mm de ancho, diámetro del riel 32 mm, espesor del tubo 2 mm - Distancia entre centros de 582 a 682 mm, ajustable in situ - respaldo fabricado en material sintético en colores HEWI 98 (blanco señal) y 92 (gris antracita) - conexión fabricada en acero inoxidable satinado de alta calidad - incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado - cumple con los requisitos DIN 18040 y ÖNORM B1600/1601
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-51-900XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosBack rest rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)752
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniClass Physically Challenged Baths and Showers