Publique sus productos
Mobile backrest rail, 900-51-91160
Mobile backrest rail, 900-51-91160
Mobile backrest rail, 900-51-91160
    HEWI

    Mobile backrest rail, 900-51-91160

    Traducido por Google,
    Respaldo móvil, Sistema 900 - respaldo con rieles de fijación con rosetas a ambos lados - sirve como respaldo para usuarios de inodoros - para montaje en pared - para uso móvil - 330 mm de alto y 150 mm de profundidad, respaldo 350 mm de ancho, diámetro del riel 32 mm, grosor del tubo 2 mm - distancia entre centros de 582 a 682 mm, ajustable in situ - montaje sencillo gracias a las placas de fijación de acero inoxidable montables individualmente para colgar el riel - se asegura con tornillo de fijación (protección antirrobo) - conexión de acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento de polvo en color HEWI CV (negro mate intenso) y ER (mica perla gris oscuro mate intenso) con respaldo negro o con recubrimiento de polvo en color HEWI AS (blanco mate intenso) con respaldo blanco - incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado - cumple los requisitos de DIN 18040 y ÖNORM B1600/1601.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-51-91160
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosBack rest rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniClass Physically Challenged Baths and Showers