Publique sus productos
Mobile backrest rail, Model righthand, support right, rose left, 900-51-91340
Mobile backrest rail, Model righthand, support right, rose left, 900-51-91340
Mobile backrest rail, Model righthand, support right, rose left, 900-51-91340
    HEWI

    Mobile backrest rail, Model righthand, support right, rose left, 900-51-91340

    Traducido por Google,
    Respaldo móvil, Sistema 900 - Respaldo con rieles de fijación a ambos lados - Sirve como respaldo para usuarios de inodoro - Montaje en la pared por un lado con roseta (izquierda) - Montaje por un lado en asa de soporte plegable, diseño (A) del Sistema 900 (derecha) - Para uso móvil - 330 mm de alto y 150 mm de profundidad, respaldo 350 mm de ancho, diámetro del riel 32 mm, grosor del tubo 2 mm - Distancia entre ejes ajustable por el cliente (medida libre entre la barra del riel de soporte abatible y la distancia entre ejes de la fijación a la pared 616-716 mm) - Fácil montaje en la pared gracias a la placa de fijación de acero inoxidable montable individualmente para colgar el riel - Se asegura con tornillo de fijación (antirrobo) - Respaldo de material sintético en los colores HEWI 98 (blanco señal) y 92 (gris antracita) - Conexión de acero inoxidable de alta calidad, superficie cromada - Incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado - Cumple con la norma DIN 18040 y ÖNORM B1600/1601.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-51-91340
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosBack rest rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniClass Physically Challenged Baths and Showers