Publique sus productos
Walking aid holder, 900-90-00140
Walking aid holder, 900-90-00140
Walking aid holder, 900-90-00140
Walking aid holder, 900-90-00140
    HEWI

    Walking aid holder, 900-90-00140

    Traducido por Google,
    Sistema de soporte para andadores 900 - fabricado en acero inoxidable cromado de alta calidad - 120 mm de ancho, 35 mm de alto, 135 mm de profundidad - para montaje en pared, fijación oculta - incluye material de fijación HEWI no corrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-90-00140
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosWalking aid holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)35
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)135
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC012353
    • Nombre ETIMAccessories bathroom accessories
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products