Publique sus productos
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040
    HEWI

    Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040

    Traducido por Google,
    Espejo cosmético - redondo, iluminado - luces LED alrededor, 20 mm de ancho - el espejo es cóncavo en un lado - aumento de 5x - diámetro del espejo 200 mm, se puede girar e inclinar - flex-LED 12 V, aprox. 4,5 vatios - dos colores de luz, ajustables, blanco cálido aprox. 3000 Kelvin o blanco frío aprox. 5700 Kelvin - en un marco de metal cromado - diámetro de la superficie del espejo 160 mm - en un brazo de doble articulación, móvil, longitud aprox. 400 mm - conexión directa sin cable, 220-240 V - interruptor de encendido y apagado detrás del espejo - marcado CE y UKCA según la Directiva EMC 2014/30/UE - clase de protección I, clasificación IP IP44 - Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F - para montaje en pared, fijación oculta de 3 puntos - diámetro de fijación a la pared 100 mm, profundidad aprox. 33 mm - incluye material de fijación HEWI no corrosivo - cromado de alta calidad - apto para fuentes de alimentación con tensiones entre 200 y 240 V y frecuencias de red entre 50 y 60 Hz
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-01-26040
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)315
    • Profundidad (mm)234
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010550
    • Nombre ETIMMirror
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors