Publique sus productos
Adjustable mirror, 801-01-100
Adjustable mirror, 801-01-100
Adjustable mirror, 801-01-100
    HEWI

    Adjustable mirror, 801-01-100

    Traducido por Google,
    Espejo ajustable Range 801: espejo rectangular de cristal con bordes redondeados y protección integrada contra astillas. El espejo se puede ajustar hasta 28° mediante un mando giratorio, lo que permite su uso tanto de pie como sentado. Para montaje en pared. Medidas: 599 mm de ancho, 540 mm de alto y 6 mm de grosor. El espejo está fabricado en cristal plano. El elemento de sujeción y la manivela están fabricados en poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI. Incluye un sistema de redireccionamiento de cable apto para instalación previa en la pared.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-01-100
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)540
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)69
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010550
    • Nombre ETIMMirror
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings