Publique sus productos
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
    HEWI

    Make-up mirror, 950-01-23001

    Traducido por Google,
    Espejo cosmético redondo, sin iluminación, con marco metálico negro mate. Aumento de 3x. Diámetro del espejo y de la superficie: 220 mm. Brazo extensible de 55 mm de longitud. Profundidad total: 113 mm. Fijación oculta de 3 puntos para montaje en pared. Diámetro de la conexión a la pared: 60 mm, profundidad: 10 mm. Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-01-23001
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)237
    • Ancho (mm)202
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010550
    • Nombre ETIMMirror
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors