Publique sus productos
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 950-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 950-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 950-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 950-05-200
    HEWI

    Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 950-05-200

    Traducido por Google,
    Contenedor de residuos higiénicos - cuerpo cúbico con base empotrada en la pared - utilizado como contenedor para residuos higiénicos - capacidad aprox. 6 l - soporte para bolsas integrado y oculto - tapa con solapa elevable - 160 mm de ancho, 300 mm de alto y 140 mm de profundidad - para montaje en pared - contenedor y tapa fabricados en acero inoxidable de alta calidad, con revestimiento blanco - abertura de ranura fabricada en material sintético de alta calidad, cromado - incluye material de fijación HEWI no corrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-05-200
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)302
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)151
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011189
    • Nombre ETIMGarbage bucket
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units