Publique sus productos
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
    HEWI

    Waste bin, 5 litres, 950-05-31501

    Traducido por Google,
    Cubo de basura - cuerpo cilíndrico - capacidad 5 litros - tapa con cierre suave - pedal - con cubo interior extraíble negro de material sintético - de pie, accionado mediante pedal - altura 295 mm, diámetro 205 mm - fabricado en acero inoxidable con revestimiento negro mate
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-05-31501
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)295
    • Ancho (mm)205
    • Profundidad (mm)267
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011189
    • Nombre ETIMGarbage bucket
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units