Publique sus productos
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
    HEWI

    Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón - cuerpo cúbico con base empotrada en la pared - admite jabón líquido estándar - con depósito interior de llenado libre, capacidad de 600 ml - el depósito interior se puede extraer para su limpieza - indicador de nivel lateral - con sistema de bloqueo para protección contra el mal uso - 95 mm de ancho, 275 mm de alto y 95 mm de profundidad, base de montaje en pared de 10 mm de profundidad - para montaje en pared - fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con revestimiento blanco - palanca fabricada en material sintético blanco de alta calidad - extremo funcional fabricado en material sintético de alta calidad, cromado - incluye material de fijación HEWI no corrosivo - ¡no apto para desinfectantes! - Apto para jabón líquido con una viscosidad de 1500 a 4000 mPa·s
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-06-100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)305
    • Ancho (mm)95
    • Profundidad (mm)105
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers