Publique sus productos
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
    HEWI

    Washbasin, 950-11-101

    Traducido por Google,
    Lavabo - Fabricado en composite mineral con superficie no porosa, blanco alpino - con estante y cubeta redonda de fácil limpieza - Soporte lateral redondeado integrado, que puede utilizarse como toallero - Cubeta de lavado sobresaliente para una mejor accesibilidad - Sin rebosadero - Preparado para instalación de un solo orificio - Accesible para sillas de ruedas según DIN 18040 y ÖNORM B1600/1601 - Resistente según DIN EN 14688 - 600 mm de ancho y 550 mm de profundidad - 30 mm de espesor del material de los estantes - Tamaño de la cubeta de lavado: Ø 410 mm - Profundidad de la cubeta de lavado: 80 mm - Para fijación con perno de suspensión - Marcado CE y UKCA según el Reglamento de Productos de Construcción n.º 305/2011
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-11-101
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units