Publique sus productos
Washbasin, 950-11-501
Washbasin, 950-11-501
Washbasin, 950-11-501
    HEWI

    Washbasin, 950-11-501

    Traducido por Google,
    Lavabo - fabricado en composite mineral con superficie no porosa, blanco alpino - con estante y cubeta redonda - sistema de agarre integrado en el lateral, que puede utilizarse como toallero - sin rebosadero - preparado para grifo monomando - accesible para sillas de ruedas - capacidad de carga según EN 14688 - 450 mm de ancho y 400 mm de profundidad - profundidad de la cubeta de lavado 70 mm - para fijación con perno de suspensión - marcado CE y UKCA según el Reglamento de Productos de Construcción n.º 305/2011 - cumple los requisitos de la norma ÖNORM B1600/1601 para lavabos pequeños
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-11-501
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)93
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units