Publique sus productos
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
    HEWI

    Double washbasin, 950-12-205

    Traducido por Google,
    Lavabo doble/canaleta - especialmente adecuado para guarderías infantiles - fabricado en composite mineral con superficie no porosa, blanco alpino - lavabo rectangular con radios amplios - sin rebosadero - preparado para grifo monomando - 900 mm de ancho y 350 mm de profundidad - profundidad de la canaleta 125 mm - para fijación con perno de suspensión - capacidad de carga según EN 14688 - fácil de limpiar - los colores estándar del mercado para niños se pueden eliminar sin dejar residuos - alta temperatura del agua (por ejemplo, para desinfección térmica): resistente al choque térmico hasta 65 °C, resistente hasta 80 °C durante un período de exposición de 5 minutos - marcado CE y UKCA según el Reglamento de Productos de Construcción n.º 305/2011 - lavabo sin orificio para grifo disponible bajo pedido sin recargo (plazo de entrega: aprox. 4 semanas)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-12-205
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units