Publique sus productos
Row washbasin with height graduation, Version left, 3 places, opaque green baffle, 950-12-302
Row washbasin with height graduation, Version left, 3 places, opaque green baffle, 950-12-302
Row washbasin with height graduation, Version left, 3 places, opaque green baffle, 950-12-302
Row washbasin with height graduation, Version left, 3 places, opaque green baffle, 950-12-302
    HEWI

    Row washbasin with height graduation, Version left, 3 places, opaque green baffle, 950-12-302

    Traducido por Google,
    Lavabo de fila con graduación de altura - Especialmente adecuado para centros de cuidado infantil - Hecho de compuesto mineral con superficie no porosa, blanco alpino - 2 lavabos rectangulares interconectados con grandes radios - Lavabo superior izquierdo - Desfase de altura 125 mm - 1400 mm de ancho, 265 mm de alto y 460 / 395 mm de profundidad - El lavabo inferior tiene menor profundidad - Incl. deflector opaco de Perspex en verde, apto para juegos de agua (no sella completamente) - Sin rebosadero, incl. 2 válvulas de columna para acumulación de agua - Profundidad del lavabo: 125 mm - Preparado para 3 grifos monomando - Para fijación con perno de suspensión - Capacidad de carga según EN 14688 - Fácil de limpiar - Los colores estándar del mercado para niños se pueden eliminar sin dejar residuos - Marcado CE y UKCA según el Reglamento de Productos de Construcción n.º 305/2011 - Alta temperatura del agua (por ejemplo, al realizar desinfección térmica): resistente a cambios de hasta 65 °C, resistente a hasta 80 °C durante un período de carga de 5 minutos - Lavabo sin orificio para grifo disponible bajo pedido sin coste adicional (plazo de entrega: aprox. 4 semanas)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-12-302
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)265
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units