Publique sus productos
L-shaped support rail with shower head holder WARM TOUCH, shower head holder in HEWI colour 98 (signal white)A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051
L-shaped support rail with shower head holder WARM TOUCH, shower head holder in HEWI colour 98 (signal white)A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051
L-shaped support rail with shower head holder WARM TOUCH, shower head holder in HEWI colour 98 (signal white)A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051
    HEWI

    L-shaped support rail with shower head holder WARM TOUCH, shower head holder in HEWI colour 98 (signal white)A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051

    Traducido por Google,
    Soporte de ducha con mango angular y tacto cálido - Rieles dispuestos vertical y horizontalmente, varillas conectadas en ángulo recto con el soporte del cabezal de ducha - Fabricado en poliamida de alta calidad con revestimiento cromado-óptico y tacto cálido - Soporte de ducha fabricado en poliamida de alta calidad en color HEWI 98 (blanco señal) - Con núcleo de acero continuo y resistente a la corrosión - Longitud vertical 1100 mm, longitud horizontal 600 mm, profundidad 90 mm, diámetro de la varilla 33 mm - Conexión a la pared con soportes de filigrana rectos a la pared (diámetro 18 mm) y rosetas planas - Diámetro de la roseta 80 mm, altura de la tapa 13 mm - El soporte del cabezal de ducha se puede inclinar continuamente y, tras tirar o empujar una palanca grande, se puede ajustar su altura - El adaptador cónico en el soporte del cabezal de ducha facilita el enganche del cabezal de ducha - Apto para duchas de mano de varios fabricantes - Instalación sencilla gracias a las placas de fijación de montaje individual fabricadas en acero inoxidable de alta calidad para la fijación del mango angular - Se puede montar en el lado derecho e izquierdo - probado hasta 200 kg cuando se utiliza con Material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - incluyendo material de fijación HEWI anticorrosivo - Cumple con los requisitos de ÖNORM B1600/1601 y SIA 500 - Nota: al usarlo con asientos suspendidos, es necesario comprobar la compatibilidad. - En nuestro catálogo online, en la sección de descargas del producto correspondiente, encontrará una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego. - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-33-21051
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosL-shaped support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1140
    • Ancho (mm)659
    • Profundidad (mm)136
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units