Publique sus productos
Support rail WARM TOUCH, 950-36-13050
Support rail WARM TOUCH, 950-36-13050
Support rail WARM TOUCH, 950-36-13050
Support rail WARM TOUCH, 950-36-13050
Support rail WARM TOUCH, 950-36-13050
    HEWI

    Support rail WARM TOUCH, 950-36-13050

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo WARM TOUCH - Barra recta con montantes y rosetas moldeadas a la pared - Utilizada para sujetar y apoyar - Fabricada en poliamida de alta calidad con revestimiento cromado-óptico de tacto cálido - Con núcleo de acero continuo y resistente a la corrosión - Dimensión exterior 600 mm, diámetro de la barra 33 mm, profundidad 90 mm - Conexión a la pared con soportes de filigrana rectos a la pared (diámetro 18 mm) y rosetas planas - Diámetro de la roseta 80 mm, altura de la tapa 13 mm - Instalación sencilla gracias a placas de fijación de montaje individual fabricadas en acero inoxidable de alta calidad para fijar la barra de apoyo - Incluye material de fijación HEWI resistente a la corrosión - Tenga en cuenta que al usar con asientos suspendidos: es necesario comprobar la compatibilidad. - Probado hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea en el área de descarga del producto correspondiente. - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-36-13050
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSupport rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors